Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ELHNRC

Eaton Eluxa horn, ceiling, red, 12/24 VDC, indoor

General specifications

Product Name
Eaton Eluxa horn
Catalog Number
ELHNRC
UPC
786697009532
Product Height
1.3 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL

Technické údaje produktu

Type of horn
Horn
Housing color
White
Housing material
Plastic
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Mounting Method
Ceiling
Voltage
12 V
24 V
Approvals
UL
ULC
Sound Level (dBA)
80

Exportovat specifikaci produktu