Eaton Ellipse PRO UPS FR, 1600 VA, 1000 W, vstup: C14, výstupy: (4) French, (4) French pouze přepětí, věž
| Název výrobku |
Eaton Ellipse PRO UPS
|
| Katalogové číslo |
ELP1600FR
|
| UPC |
743172438010
|
| Délka/hloubka produktu |
82 mm
|
| Výška výrobku |
275 mm
|
| Šířka výrobku |
390 mm
|
| Hmotnost výrobku |
11.3 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá
|
| Účinnost |
97
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Ochrana proti přepětí |
Ano
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Graf běhu programu | |
| Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
| Počet baterií |
2
|
| Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
USB port (kompatibilní s HID)
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
LCD (stav, měření a konfigurace UPS)
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
| Rozšiřovací sloty |
Ne
|
| Kompatibilita softwaru |
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
|
| Typ rozhraní |
USB
|
| Zapojení vstupu |
Ochranný kontakt (SCHUKO)
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Délka přívodní šňůry |
1,5 m
|
| Rozsah vstupního napětí |
165–285 V (nastavitelné na 150–285 V)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
| Zásuvka |
(4) typ E, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
1000 W
|
| Výstupní účiník |
0,6
|
| Rozsah výstupního napětí |
176–284 V
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
| Jmenovitý výkon VA |
1600 VA
|
| Nadmořská výška |
2 000 m
|
| Hladina hluku |
<27 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0–85% nekondenzující
|