Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ELP850IEC

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 850 VA, 510 W, vstup: C14, výstupy: (3) C13, (1) C13 pouze přepětí, věž

General specifications

Název výrobku
Eaton Ellipse PRO UPS
Katalogové číslo
ELP850IEC
UPC
743172437648
Délka/hloubka produktu
82 mm
Výška výrobku
260 mm
Šířka výrobku
285 mm
Hmotnost výrobku
7.3 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Additional information

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
1
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LCD (stav, měření a konfigurace UPS)
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí
165–285 V (nastavitelné na 150–285 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
Napětí
230 V
Výkon
510 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
176–284 V
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Jmenovitý výkon VA
850 VA

Environmental

Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.