Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EMC3P-D2C1

Eaton Distribution parts. Multifunction Energy Meter - MID Certified

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
EMC3P-D2C1
EAN
9010238044272
Product Length/Depth
66.3 mm
Product Height
90 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
Measuring Instruments Directive
RoHS conform
Model Code
EMC3P-D2C1

Technické údaje produktu

Fitted with:
Lock code
Indicator type
Digital
Accuracy class
A
Current (lmax) - max
6000 A
Frequency rating - max
63 Hz
Frequency rating - min
47 Hz
Nominal current
6000 A
Nominal voltage Un (L-L) - max
400 V
Nominal voltage Un (L-L) - min
400 V
Number of positions total (counter)
18
Model
Measurement transformer
Degree of protection
IP51
2
Nominal voltage Un (N-L) - max
230 V
Nominal voltage Un (N-L) - min
230 V
Width in number of modular spacings
4
Mounting method
DRA (DIN-rail adapter)
Energy type
Effective power and blind power
Meter type
Electronic
Interface type
Modbus
Pole type
Three conductor/four conductor
Suitable for
Purchase/supply
Pulse output
Electrical
Pulse rate - max
0 Imp/kWh (kvarh)
Pulse rate - min
0 Imp/kWh (kvarh)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.