Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-400200
Kód modelu: SLC-100-RYG-120

Eaton Moeller series SLC Kompaktní signalizační sloupek, Zelená, Žlutá, Červená, 120 V AC, Standardní montáž

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SLC Kompaktní signalizační sloupek
Katalogové číslo
EP-400200
EAN
4015082954840
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
291 mm
Šířka výrobku
61 mm
Hmotnost výrobku
0.229 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Kód modelu
SLC-100-RYG-120

Technical Data

Typ napětí
AC
Jmenovité provozní napětí
120 V AC
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
120 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
120 V
Spotřeba proudu
max. 35 mA at 110 V AC
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X
Životnost, elektrická
50,000 h
Hlučnost
70 dB
0 dB
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3

Light module specifications

Barva čočky
Zelená
Žlutá
Červená
Světelné moduly
LED
Prosvětlení
Nepřetržitá LED
Červená blikající LED
Typ světla
Nepřerušované světlo
Červené blikající světlo
Úhel vyzařování
360 °

Base specifications

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Základna
Standardní
Osazeno:
Push-in
Metoda montáže
Standardní základna signalizačního sloupku
Montážní poloha
Libovolná
Materiál
Materiál chráněný před UV zářením

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C

Terminal capacities

Připojovací průřezy
Push-in 6pólový
do 1,5 mm² bez plastového límce
do 0,75 mm² s plastovým límcem

Exportovat specifikaci produktu