Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-400203
Kód modelu: SLC-FW-RYG-AP-120

Eaton Moeller series SLC Kompaktní signalizační sloupek, Zelená, Žlutá, Červená, 120 V AC, Přerušovaný tón, Nástěnná montáž

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SLC Kompaktní signalizační sloupek
Katalogové číslo
EP-400203
EAN
4015082954871
Délka/hloubka produktu
79 mm
Výška výrobku
237 mm
Šířka výrobku
61 mm
Hmotnost výrobku
0.207 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Kód modelu
SLC-FW-RYG-AP-120

Technical data

Typ napětí
AC
Jmenovité provozní napětí
120 V AC
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
120 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
120 V
Spotřeba proudu
max. 47 mA at 110 V AC
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X
Životnost, elektrická
50,000 h
Hlučnost
70 dB
Typ alarmu
Přerušovaný tón
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3

Light module specifications

Světelné moduly
LED
Prosvětlení
Nepřetržitá LED
Červená blikající LED
Typ světla
Nepřerušované světlo
Červené blikající světlo
Úhel vyzařování
360 °

Base specifications

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Osazeno:
Push-in
Metoda montáže
Nástěnná
Montážní poloha
Libovolná
Materiál
Materiál chráněný před UV zářením

Climatic, environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C

Terminal capacity

Připojovací průřezy
Push-in 6pólový
do 1,5 mm² bez plastového límce
do 0,75 mm² s plastovým límcem

Exportovat specifikaci produktu