Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-400213
Kód modelu: SLC-M22-RYG-AP-24

Eaton Moeller series SLC Kompaktní signalizační sloupek, Zelená, Žlutá, Červená, 24 V DC, Přerušovaný tón, Montážní otvor

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SLC Kompaktní signalizační sloupek
Katalogové číslo
EP-400213
EAN
4015082954932
Délka/hloubka produktu
61 mm
Výška výrobku
193 mm
Šířka výrobku
61 mm
Hmotnost výrobku
0.197 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Kód modelu
SLC-M22-RYG-AP-24

Technical Data

Typ napětí
DC
Jmenovité provozní napětí
24 V DC
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
24 V
Spotřeba proudu
max. 110 mA at 24 V DC
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X
Životnost, elektrická
50,000 h
Hlučnost
70 dB
Typ alarmu
Přerušovaný tón
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3

Light module specifications

Barva čočky
Zelená
Žlutá
Červená
Světelné moduly
LED
Prosvětlení
Nepřetržitá LED
Typ světla
Nepřerušované světlo
Úhel vyzařování
360 °

Base specifications

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Osazeno:
Základna M22 s konektorem M12
Metoda montáže
Montážní otvor
Montážní poloha
Libovolná
Materiál
Materiál chráněný před UV zářením

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C

Exportovat specifikaci produktu