Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V, 400 V, 4 kW, 1 N/O, 110 V DC, ovládání stejnosměrným napětím, zásuvné svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
| Katalogové číslo |
EP-401034
|
| EAN |
4015082964504
|
| Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
| Výška výrobku |
68 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.285 kg
|
| Soulad |
CE
RoHS conform |
| Kód modelu |
DILM9-10(110VDC)-PI
|
| Osazeno: |
Zabudovaný ochranný člen
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Použití |
Stykače pro motory
|
| Připojení |
Svorka Push-in
|
| Velikost rámu |
FS1
|
| Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
|
| Provozní frekvence |
9000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Stykač
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpor na pól |
4.6 mΩ
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Typ napětí |
DC
|
| Odolnost proti rázu |
5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 3,4 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms 5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 3,4 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms 7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms |
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Emitované rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
| Připojovací průřezy (ohebný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
20 – 14
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
| Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
10 mm
|
| Velikost šroubováku |
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
90 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
90 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
70 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
50 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
15 A
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947) |
126 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, 30 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 30 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
100 kA, 20 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 16 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
100 kA, 20 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
35 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
20 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
20 A gG/gL
|
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
16 A gG/gL
|
| Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
45 A
|
| Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
18 A
|
| Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
21 A
|
| Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
50 A
|
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA) |
| Doba oblouku |
10 ms
|
| Zatížitelnost |
100%
|
| Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V DC x Uc (pouze s modulem pomocného kontaktu se 3 nebo více kontakty N/C) |
| Spotřeba energie (přítah) DC |
4.5 W
|
| Spotřeba energie (přidržení) DC |
4.5 W
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
110 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
110 V
|
| Čas spínání (ovládání DC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
12 ms
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
1.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
5 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140 |
| Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
18 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
18 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty |
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 4,8 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
18 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|