Eaton S711 Softstartér, 47 A, 200 - 600 V AC, Us= 110-240 V AC, s řídící jednotkou, Velikost 1, IP20
Název výrobku |
Eaton S711 softstartér
|
Katalogové číslo |
EP-401519
|
EAN |
4015082970765
|
Délka/hloubka produktu |
252 mm
|
Výška výrobku |
174 mm
|
Šířka výrobku |
128 mm
|
Hmotnost výrobku |
3.6 kg
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
S711-34047AC
|
Osazeno: |
Displej
Ochrana motoru proti přetížení Vnitřní bypass |
Třída |
Nastavitelné
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Typ napětí |
AC
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
200 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
575 V
|
Jmenovitý výkon třífázového motoru, vřazený, při 230 V |
15 kW
|
Jmenovitý výkon třífázového motoru, vřazený, při 400 V |
22 kW
|
Jmenovitý výkon třífázového motoru, vnitřní delta, při 230 V |
22 kW
|
Jmenovitý výkon třífázového motoru, vnitřní delta, při 400 V |
37 kW
|
Stupeň krytí |
IP20
NEMA 1 |
Funkce |
Jednosměrný
Řízení točivého momentu DC-Brake Soft-Brake Forward & reverse jog |
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53 |
47 A
|