Eaton S711 Softstartér, 320 A, 200 - 600 V AC, Us= 110-240 V AC, s řídící jednotkou, Velikost 4, IP00
| Název výrobku |
Eaton S711 softstartér
|
| Katalogové číslo |
EP-401528
|
| EAN |
4015082971007
|
| Délka/hloubka produktu |
545 mm
|
| Výška výrobku |
204 mm
|
| Šířka výrobku |
222 mm
|
| Hmotnost výrobku |
19.63 kg
|
| Certifikace |
CE
RCM IEC/EN 60947-4-2 CUL UL UL Category Control No.: NMFT UL Category Control No.: NMFT7 UL File No.: E251034 UL 60947-4-2 |
| Kód modelu |
S711-34320AC
|
| Paměť chyb |
1000 Faults
|
| Osazeno: |
Displej
Ochrana motoru proti přetížení Vnitřní bypass |
| Funkce |
Jednosměrný
Řízení točivého momentu DC-Brake Soft-Brake Forward & reverse jog |
| Rozhraní |
Modbus RTU (zabudovaný)
Bluetooth (built-in) |
| Třída |
Adjustable (5,10,15,20,30)
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
IP00
NEMA Jiná |
| Velikost rámu |
FS4
|
| Síťové napětí – min. |
170 V
|
| Síťové napětí – max. |
632.5 V
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Třída rádiového rušení |
Class A (IEC 60947-4-2)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V
|
| Třída spouštění |
TŘÍDA 20 (těžký rozběh 3 x Iₑ po dobu 45 s)
TŘÍDA 10 (náhrada hvězda-trojúhelník) TŘÍDA 30 (6 x Iₑ po dobu 30 s) |
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
600 V
|
| Vhodný pro |
Branch circuits, not as BCPD, (UL/cUL)
|
| Typ |
Soft starter for three-phase loads, with control unit and pump algorithm, DC Brake, Soft Brake, Jog, Bluetooth
|
| Typ napětí |
AC
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické
|
| Nadmořská výška |
Max 4000 m (Above 1000 m for detailed derating use S711 Select Software)
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
5 to 95% Relative Humidity
|
| Nožní startování |
600% (Kickstart current)
Max. 2000 ms (trvání spouštění) |
| Cyklus přetížení |
AC-53b: 3.5-20:580
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53 |
320 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-53, zapojení do trojúhelníku |
480 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
200 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
575 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
575 V
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
400NHG3B or NZMH3-A4008T, Type "1" coordination, Main conducting paths
170M6008 "Type 2" coordination, Main conducting paths |
| Frekvence napájení |
50/60 Hz, fLN, Hlavní obvod
|
| Jmenovité napětí – max. |
575 V
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
100 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 220/230 V, 60 Hz, 3 fáze |
100 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
250 HP
|
| Přiřazený výkon motoru zapojeného do trojúhelníku při 220/230 V, 60 Hz |
150 HP
|
| Přiřazený výkon motoru zapojeného do trojúhelníku při 460/480 V, 60 Hz |
350 HP
|
| Přiřazený výkon motoru zapojeného do trojúhelníku při 575/600 V, 60 Hz |
450 HP
|
| Jmenovitý provozní výkon při 220/230 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 400 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při 500 V, 50 Hz |
220 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon zapojení do trojúhelníku při 220/230 V, 50 Hz |
150 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon zapojení do trojúhelníku při 400 V, 50 Hz |
250 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon zapojení do trojúhelníku při 500 V, 50 Hz |
315 kW
|
| Jmenovitý výkon třífázového motoru, vřazený, při 230 V |
90 kW
|
| Jmenovitý výkon třífázového motoru, vřazený, při 400 V |
160 kW
|
| Jmenovitý výkon třífázového motoru, vnitřní delta, při 230 V |
150 kW
|
| Jmenovitý výkon třífázového motoru, vnitřní delta, při 400 V |
250 kW
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (185 - 400) mm², Main cables
1x (1 - 2.5) mm², Control circuit cables |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (185 - 400) mm², Main cables
1x (1 - 2.5) mm², Control circuit cables |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
1 x (350 - 750), Main cables
1x (28 - 12) , Control circuit cables |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (185 - 400) mm², Main cables
1x (1 - 2.5) mm², Control circuit cables |
| Velikost šroubováku |
17 mm M10, Terminal screw, Main cables
0.6 x 3.5 mm or PH0, Terminal screws, Control circuit cables |
| Utahovací moment |
0.5 Nm, Screw terminals, Control circuit cables
40 Nm, Main cables |
| Spotřeba proudu |
600 mA, Control circuit, Digital inputs
|
| Vypínací napětí |
0 - 90 V, AC operated
|
| Přítahové napětí |
93.5 - 264.0 V AC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
110 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
240 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
110 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
240 V
|
| Počet výstupů |
3 Relay Outputs (1 fixed, 2 programmable)
|
| Výstupní napětí |
250 V AC (reléové výstupy)
|
| Jmenovité řídicí napětí (Uc) |
110 - 240 V AC (-15%/+10%)
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-11 |
3 A
|
| Časová prodleva |
0 - 180 s, Soft start function, Ramp times; 0 - 240 s, Soft stop function, Stop times
|
| Doba náběhu/nabíhání |
180 s
|
| Startovací napětí |
Max. 600% FLA, Min. 100% FLA, Soft start function
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
1440 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
320 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
140 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|