Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-500060
Kód modelu: XMW0606D-1

XMW0606D-1 . Drawer Unit 150mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
EP-500060
EAN
9010653002352
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
149 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
XMW0606D-1

Exportovat specifikaci produktu