Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-501379
Kód modelu: EPTV28/TS7-EMC2

EPTV28/TS7-EMC2 . Pre-assembled mounting insert for distribution section as part of EP-system, HxW=1200x500mm, 8-row, consists of EPTV profiles and DIN-rails, applicable for EMC2 enclosure series

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Catalog Number
EP-501379
EAN
9010653042587
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1199 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.3 kg
Certifications
CE
Model Code
EPTV28/TS7-EMC2

Technické údaje produktu

Number of height units
0
Profile height (busbar)
7.5 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Systemic
Mounting method
Snap mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.