Eaton xEnergy Basic NN systémy Nízkonapěťový rozváděč - Přírubová deska 2-komponentní plastová, do IP66, metrické vstupy, 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32
Název výrobku |
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
|
Katalogové číslo |
EP-501503
|
EAN |
9010653053224
|
Délka/hloubka produktu |
140 mm
|
Výška výrobku |
17.5 mm
|
Šířka výrobku |
230 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.2 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
F3A-2K-M50/16-2
|
Typ |
Příslušenství xEnergy series
|
Model |
Šroubovací kabelová průchodka
|
Typ příslušenství / náhradního dílu |
Příruby
|
Tvar |
Přímý
|
Povrchová úprava |
RAL 7035, světle šedá
|
Ochrana povrchu |
Neošetřeno
|
Materiál |
Plastová
|
Počet otvorů konektoru |
18
|
Tloušťka |
4 mm
|
Typ závitu |
Metrické
|
Vhodné pro jmenovitý závit (PG) – min. |
16
|
Vhodné pro jmenovitý závit (PG) – max. |
50
|
Vlastnosti |
Předvrtané otvory
|
Zvláštní charakteristiky |
Slepá příruba s vylamovacími otvory, RAL 7035, směs polyamidu (PA) a termoplastického elastomeru (TPE)
|
Použito s |
Příslušenství CS
Příslušenství vnější montáž |