Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-502269
Kód modelu: PSN-SASY-XNH00-400/300-3P

ProfiSNAP Mounting Kit, fuse-switch disconnector 160A on SASY60i, for enclosure width 400mm, H=300mm, prepared for multiple XNH00 3-pole

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502269
EAN
9010653072461
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
305 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
1.82 kg
Certifications
CE
Model Code
PSN-SASY-XNH00-400/300-3P

Delivery program

Number of poles
Three-pole

Technical data - electrical

Current rating - max
160 A

Technical data - mechanical

Busbar distance
60 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.