Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-502578
Kód modelu: PSN-MSW/12-EXT

ProfiSNAP Mounting Side Wall with extended depth, H12=1150mm, 1 pair consists of left and right part

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502578
EAN
9010653082774
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
1140 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
5 kg
Certifications
CE
Model Code
PSN-MSW/12-EXT

Portfolio

Model
Systemic

Technické údaje – mechanické

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Snap mounting
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.