Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EP-505041
Kód modelu: BPZ-PHZ-E10/30-KA

BPZ-PHZ-E10/30-KA . Profile cylinder lock 10/30 mm, keyed alike, incl. 1 key, clip-in cam 8x45° adjustable, DIN 18252

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-505041
EAN
9010653121411
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.2 kg
Model Code
BPZ-PHZ-E10/30-KA

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.