Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ESD4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD4
EAN
5027590498654
UPC
051712844536
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder
SC63 Safeclip fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
ESD
Fitted with:
Offset bladed tags
Construction
BS88/F2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.