Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

ETN-HDHCM2UBU
Kód modelu: 2U High Density Horizontal Cable Manager

Eaton příslušenství k IT racku, 2U horizontální držák kabelů (vysoká zátěž)

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton k IT rackům – organizace kabeláže
Katalogové číslo
ETN-HDHCM2UBU
EAN
3553340593925
Délka/hloubka produktu
485 mm
Výška výrobku
160 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
3.5 kg
Soulad
Kontakt na výrobce
Kód modelu
2U High Density Horizontal Cable Manager

Technické údaje produktu

Typ příslušenství/náhradního dílu
Příslušenství
Barva
Černá
Materiál
ocel
Model
Organizér kabelového žlábku
Počet jednotek výšky
2
Počet skříňových modulů
2U
Číslo RAL
9005
Typ
Správa horizontálních kabelů

Exportovat specifikaci produktu