Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT-BATLL2

Baterie pro nouzové osvětlení Eaton LiFePO4 Long Life 3,2V 1500mAh

General specifications

Název výrobku
Eaton emergency lighting battery
Katalogové číslo
FT-BATLL2
EAN
3660191807351
Délka/hloubka produktu
69.5 mm
Výška výrobku
20 mm
Šířka výrobku
25 mm
Hmotnost výrobku
0.044 kg
Soulad
CE marking

Technické údaje produktu

Sada baterií
False
Kapacita
1500 mAh
Suchý
False
Označení IEC
Jiná
Model
Lithium-ion
Počet článků
1
Další pokyny
Jiná
Plastové pouzdro
False
Informace o velikosti
Jiná
Vhodné pro aplikace Ex
False
Výška včetně stožáru
207.5 mm
Jmenovité napětí
3.2 V
Průměr
19 mm
Kompatibilita
FlexiTech EC
FlexiTech ED
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Exportovat specifikaci produktu