Foto je ilustrační
Download
Eaton FlexiTech EW, sada 4 piktogramů, 12m, (D,L,R,U), formát ISO
| Název výrobku |
Sada 4 piktogramů nouzového osvětlení Eaton
|
| Katalogové číslo |
FT1-4I
|
| EAN |
3660191810580
|
| Délka/hloubka produktu |
211 mm
|
| Výška výrobku |
0.7 mm
|
| Šířka výrobku |
69.9 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.013 kg
|
| Soulad |
CE marking
|
| Kód modelu |
FT1 EW, 4 PICTOGRAM (D,L,R,U), ISO
|
| Značka produktu |
Eaton
|
| Kompatibilita |
FlexiTech EW
|
| Směr |
Jiné
|
| Význam piktogramu |
Úniková cesta
|
| Model |
Vkládací list/deska
|
| Počet stran |
Jednostranný
|