Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-DMD
Kód modelu: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Eaton 20m, Piktogram, FDX08-040-3 T28, Invalidní vozík dolů

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-DMD
EAN
3660191807269
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Technické údaje produktu

Vzdálenost pro zobrazení
20 m
Model
Vkládací list/deska
Význam piktogramu
Jiné
Tloušťka materiálu
0.1 mm
Dvoustranný
False
Směr
Směrem dolů
Směr šipky
Dolů
Počet stran
Jednostranný
Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exportovat specifikaci produktu

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.