Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-DMR
Kód modelu: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 R

Eaton 20m, Piktogram, FDX08-040-3 T28, Invalidní vozík vpravo

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-DMR
EAN
3660191807245
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 R

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Směr
Vpravo
Význam piktogramu
Jiné
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.