Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-FHO
Kód modelu: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F002 FHO

Eaton 20m, Piktogram, ISO7010-F002, požární hadice

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-FHO
EAN
3660191807160
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F002 FHO

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Směr
Žádný
Význam piktogramu
Jiné
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.