Eaton 20m, Piktogram, ISO7010-E007, Shromaždiště
Název výrobku |
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
|
Katalogové číslo |
FT2ED-PICTO-MP
|
EAN |
3660191807207
|
Délka/hloubka produktu |
208 mm
|
Výška výrobku |
0.1 mm
|
Šířka výrobku |
102.5 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.003 kg
|
Soulad |
CE marking
|
Kód modelu |
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E007 MP
|
Vzdálenost pro zobrazení |
20 m
|
Model |
Vkládací list/deska
|
Význam piktogramu |
Jiné
|
Tloušťka materiálu |
0.1 mm
|
Dvoustranný |
False
|
Směr |
Žádný
|
Počet stran |
Jednostranný
|
Značka produktu |
Eaton
|
Kompatibilita |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |