Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-UR
Kód modelu: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 U/R 20M

Eaton 20m, Piktogram, ISO7010-E002 U/R, východ vpravo nahoru

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-UR
EAN
3660191807306
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 U/R 20M

Technické údaje produktu

Vzdálenost pro zobrazení
20 m
Model
Vkládací list/deska
Význam piktogramu
Exit
Tloušťka materiálu
0.1 mm
Dvoustranný
False
Směr
Nahoře vpravo
Počet stran
Jednostranný
Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exportovat specifikaci produktu

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.