Eaton FlexiTech 20m, Piktogram, ISO7010-E002 VL, Východ svisle dolů
| Název výrobku |
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
|
| Katalogové číslo |
FT2ED-PICTO-VD
|
| EAN |
3660191807313
|
| Délka/hloubka produktu |
208 mm
|
| Výška výrobku |
0.1 mm
|
| Šířka výrobku |
102.5 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.003 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VD
|
| Značka produktu |
Eaton
|
| Kompatibilita |
FlexiTech ED
|
| Směr |
Směrem dolů
|
| Směr šipky |
Dolů
|
| Význam piktogramu |
Exit
|
| Model |
Vkládací list/deska
|
| Počet stran |
Jednostranný
|