Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-VR
Kód modelu: FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Eaton FlexiTech 20m, Piktogram, ISO7010-E002 VL, Východ svisle vpravo

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-VR
EAN
3660191807320
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
Směr
Vpravo
Význam piktogramu
Exit
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu