Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-WC
Kód modelu: FT2 PICTOGRAM, ISO7003/P-I PF001 WC 20M

Eaton 20m, Piktogram, ISO7001/P-I PF003, WC

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-WC
EAN
3660191807146
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT2 PICTOGRAM, ISO7003/P-I PF001 WC 20M

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Směr
Žádný
Význam piktogramu
Jiné
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu