Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2EWEC-PICTO-DML
Kód modelu: FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, piktogram,FDX08-040-3 T28,Invalidní vozík_vlevo

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2EWEC-PICTO-DML
EAN
3660191810696
Délka/hloubka produktu
211 mm
Výška výrobku
0.175 mm
Šířka výrobku
107.3 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Směr
Vlevo
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu