Foto je ilustrační
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, piktogram,FDX08-040-3 T28,Invalidní vozík_vpravo
| Název výrobku |
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
|
| Katalogové číslo |
FT2EWEC-PICTO-DMR
|
| EAN |
3660191810702
|
| Délka/hloubka produktu |
211 mm
|
| Výška výrobku |
0.175 mm
|
| Šířka výrobku |
107.3 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.003 kg
|
| Soulad |
CE marking
|
| Kód modelu |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 R
|
| Značka produktu |
Eaton
|
| Kompatibilita |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Směr |
Vpravo
|
| Význam piktogramu |
Úniková cesta
|
| Model |
Vkládací list/deska
|
| Počet stran |
Jednostranný
|