Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT3-4I
Kód modelu: FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC, sada 4 piktogramů, 30m, (D,L,R,U), formát ISO

General specifications

Název výrobku
Sada 4 piktogramů nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT3-4I
EAN
3660191810603
Délka/hloubka produktu
306 mm
Výška výrobku
0.7 mm
Šířka výrobku
159.9 mm
Hmotnost výrobku
0.028 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Směr
Jiné
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu