Foto je ilustrační
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m,Picto,FDX08-040-3 T28, Invalidní vozík_vlevo
| Název výrobku |
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
|
| Katalogové číslo |
FT3EWEC-PICTO-DML
|
| EAN |
3660191811013
|
| Délka/hloubka produktu |
306 mm
|
| Výška výrobku |
0.175 mm
|
| Šířka výrobku |
159.9 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.007 kg
|
| Soulad |
CE marking
|
| Kód modelu |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L
|
| Značka produktu |
Eaton
|
| Kompatibilita |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Směr |
Vlevo
|
| Význam piktogramu |
Úniková cesta
|
| Model |
Vkládací list/deska
|
| Počet stran |
Jednostranný
|