Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT3EWEC-PICTO-DR
Kód modelu: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 D/R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m, piktogram, ISO7010-E002 D/R, východ dolů vpravo

General specifications

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT3EWEC-PICTO-DR
EAN
3660191810979
Délka/hloubka produktu
306 mm
Výška výrobku
0.175 mm
Šířka výrobku
159.9 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Soulad
CE marking
Kód modelu
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 D/R

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Směr
Jiné
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu