Vysokorychlostní pojistka Eaton Bussmann series pro nabíjecí stanice elektromobilů, 1000 V DC, v souladu s normou IEC/UL, 200 A, třída aR, válcové tělo 30 mm
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series high speed fuse for EV charging stations
|
| Katalogové číslo |
FWE-200A
|
| EAN |
5027590590136
|
| Délka/hloubka produktu |
110 mm
|
| Výška výrobku |
110 mm
|
| Šířka výrobku |
31 mm
|
| Hmotnost výrobku |
156 g
|
| Certifikace |
CE
IEC 60269-4 UL 248-13 |
| Jmenovitý proud |
200 A
|
| Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
| Typ napětí |
DC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
31600
|
| Výkonové ztráty |
56 W
|
| Předběžný oblouk (I2T) |
6900
|
| Barva |
Bílá
|
| Konstrukční velikost |
Jiná
|
| Jmenovité napětí |
1000
|
| Použití |
Nabíjecí stanice pro elektromobily
|
| Typ proudu |
DC
|
| Jmenovité napětí DC |
1000 V
|
| Vzdálenost mezi středy připojení |
93 mm
|
| Fuse system (IEC 60269) |
Pojistkový systém C
|
| Mounting holes |
M8
|