Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWS-15A20FI

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 15A, 50 kAIC, With Indicator, Fuse, Class gS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
FWS-15A20FI
EAN
5027590501255
UPC
051712640329
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
20 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
96.9 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated

Elektrické údaje

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
1400 V
Voltage type
AC/DC
Clearing (I2T)
209 at 750 Vdc
Pre arc (I2T)
209
Watt losses
5 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gG

Specifikace produktu

Fuse size
20 x 127 mm

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CH127 Fuse holder

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.