Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWS-6A20FI

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 6A, 50 kAIC, With Indicator, Fuse, Class gS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
FWS-6A20FI
EAN
5027590501293
UPC
051712640275
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
20.5 mm
Product Width
20.5 mm
Product Weight
108.5 g
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
2000 V
Interrupt rating
50 kAIC
50 kA at 1000 Vdc
Class
Class gG
Clearing (I2T)
81 at 750 Vdc

Product specifications

Application
traction
Fuse type
FWS-A20F
Fuse indicator
With Indicator
Fuse size
20 x 127 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.