Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

GMM2222BBCG00C03
Kód modelu: Duo Master MCB 2xT2S 4G ISO15118

Green Motion Duo, Master, 2x zásuvka T2S, jistič 40 A / 6 kA + proudový chránič Typ A 30mA, 4G, ISO15118

General specifications

Název výrobku
Nabíjecí stanice pro elektromobily Eaton Green motion duo
Katalogové číslo
GMM2222BBCG00C03
EAN
3553340302602
Délka/hloubka produktu
663 mm
Výška výrobku
168 mm
Šířka výrobku
411 mm
Hmotnost výrobku
13.4 kg
Soulad
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Certifikace
CE
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
IEC 62443-4-2
Kód modelu
Duo Master MCB 2xT2S 4G ISO15118

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Eaton Green Motion Duo je AC nabíjecí stanice pro elektromobily se dvěma výstupy.
  • - Vhodné pro vnitřní i venkovní použití, a to jak ve veřejném, tak v poloveřejném prostředí, například ve vícepatrových budovách, kancelářích a dalších komerčních objektech.
  • - Pohodlné souběžné nabíjení s bezpečnostními funkcemi, které vycházejí z dlouholetých technických zkušeností.
  • - Možnosti instalace na stěnu a podlahu, které pomáhají optimalizovat prostor.
  • - Vestavěné algoritmy statického a dynamického vyrovnávání zatížení.
  • - S ohledem na budoucnost pro Plug&Charge a obousměrnost díky ISO15118.
Jmenovité napětí
400V
Provozní teplota
-30 °C až 50 °C
NFC (Near Field Communication)
Ne
Povoleno v síti jako hlavní
Ano
Detekce residuálního stejnosměrného proudu
Ano
Detekce svaření kontaktů stykače
Ano
Export protokolů o nabíjení
Ano
Ovládání a konfigurace pomocí aplikace
Ano
Průřez vodiče k připojení
2.5 mm²
S vestavěnou čtečkou karet RFID
Ano
S přepínačem s klíčem
Ne
Verze protokolu Open Charge Point Protocol (OCPP)
1,6
Plug and charge (ISO 15118)
Ano
Povoleno v síti jako rozšiřující
Ne
Nabíjecí kabel lze trvale uzamknout v nabíjecím zařízení
Ne
Připojitelné k síti LAN
Ano
S elektroměrem odpovídajícím certifikaci MID
Ano
Integrované řízení statického zatížení
Ano
Vhodné pro dynamické řízení zátěže
Ano
Backend součástí dodávky
Ne
Kalibrováno v souladu s předpisy
Ne
Standrard rádiového přenosu 5G
NE
Připojení k síti přes Wi-Fi
ANO
Vstupní napětí – min.
230 V
Vstupní napětí – max.
400 V
Standard mobilní komunikace 4G (LTE)
ANO
Typ kabelu
Konektor typu 2
Osazeno:
Elektroměr
1 instalační jistič PXL-C40/3
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Materiál skříně
Plastový
Stupeň krytí
IP55
IK10
Délka šňůry
0 m
Jmenovitý připojovací výkon
44 kW
Počet nabíjecích jednotek
2
Počet jističů (zemní spojení typu A)
2
Počet jističů (zemní spojení typu B)
0
Počet výstupních zásuvek (domácnost)
0
Počet výstupních zásuvek (CEE)
0
Počet výstupních zásuvek (GB)
0
Počet výstupních zásuvek (typ 2)
2
Počet výstupních zásuvek (typ 3)
0
Počet konektoru vozidla (CHAdeMO)
0
Počet konektorů vozidla (GB AC)
0
Počet konektorů vozidla (GB DC)
0
Počet konektorů vozidla (typ 1 CCS)
0
Počet konektorů vozidla (typ 1)
0
Počet konektorů vozidla (typ 2, CCS)
0
Počet konektorů vozidla (typ 2)
0
Výkon na nabíjecí místo – max.
22 kW
Fáze
Třífázový
Počet LED žárovek
2
Obsah balení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily Green Motion Duo
  • Příručka pro rychlý start
  • Bezpečnostní pokyny
  • Vrtací šablona
  • Sada kabelových průchodek
  • Varianta jistič + proudový chránič: M40 (1 ks), M16 (4 ks)
  • Varianta s proudovým chráničem: M32 (2 ks), M16 (4 ks)
  • Kabelové průchodky M16 (2 kusy)
  • Těsnicí krytky (2 kusy)
  • Sada pro upevnění kabelů:
  • • Kabelová kovová svorka,
  • • Kabelové stahovací pásky
  • • Šrouby (K50 x 16)
Délka nabíjecího kabelu
0 m
Funkce
Kontrola přístupu
Model připojení na instalační straně
3fázový
Protokol
OCPP
Metoda montáže
Nástěnná montáž
Výstupní proud DC – max.
0 A
Connectable conductor cross section - max
25 mm²
Typ napětí (napájecí napětí)
AC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.