Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

GSB25

Fuse-link, high speed, 25 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSB25
EAN
5027590502566
UPC
051712683746
Product Length/Depth
18.2 mm
Product Height
18.2 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
33.4 g
Compliances
CE

Technické údaje produktu

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
100 kA
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
64 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
600 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
GSB
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.