Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

INT004
Kód modelu: Intervention Product Line D

Eaton Intervention produktová řada D, distribuované služby (fyzický formát), uvedení do provozu UPS nebo preventivní servisní návštěva

General specifications

Název výrobku
Údržba / uvedení do provozu distribuovaných služeb Eaton Intervention
Katalogové číslo
INT004
EAN
3553340686368
Délka/hloubka produktu
210 mm
Výška výrobku
5 mm
Šířka výrobku
150 mm
Hmotnost výrobku
0.088 kg
Kód modelu
Intervention Product Line D

Technické údaje produktu

Typ
Fyzický formát
Typ příslušenství/náhradní díl
Jiné

Exportovat specifikaci produktu