Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

LB150M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, Built-in rollers, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB150M HDG
UPC
662277037785
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
2.83 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.31 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.