Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

LBD7700 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Copper-free aluminum, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD7700 SA
UPC
782274099866
Product Length/Depth
19.69 in
Product Height
9.56 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
14.6 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"

Exportovat specifikaci produktu