Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

LS CS 3 16

Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve, EPDM rubber, 3/4" or 1" or 1-1/4", Used with plastic sleeve

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve
Catalog Number
LS CS 3 16
UPC
782274999593
Product Weight
1.6 lb

Technické údaje produktu

Used with
Plastic sleeve
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
EPDM rubber
Conduit type
EMT, IMC, RSC
Trade size
3/4", 1", 1-1/4"

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.