Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.