Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

LSTRC3-ALB

Eaton Exceder LED3 strobe, LED, ceiling, red, ALERT, blue lens, indoor

K dispozici je novější verze tohoto produktu:

General specifications

Product Name
Eaton Exceder LED3 strobe
Catalog Number
LSTRC3-ALB
UPC
786697265556
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Technické údaje produktu

Compliance and standards
ICES
ULC
FCC
UL
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
UV Stabilized Plastic
Lens color
Blue
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.040/0.056/0.138/0.257
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
3 cd
6 cd
15 cd
19 cd
Voltage
24 V

Exportovat specifikaci produktu