Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

MBP11KI
Kód modelu: Eaton HotSwap MBP 11000i

Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 11000i VA, vstup: pevné zapojení, 200-240 V, zásuvky: (4) C19, pevné zapojení

General specifications

Název výrobku
Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP
Katalogové číslo
MBP11KI
Délka/hloubka produktu
185 mm
Výška výrobku
270 mm
Šířka výrobku
410 mm
Hmotnost výrobku
5.66 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CE
Kód modelu
Eaton HotSwap MBP 11000i

Technické údaje produktu

Typ
Hotswap MBP
Provedení
3U
Řízení výstupu
Ne
Obsah balení
  • Údržbový bypass
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Sada pro montáž do racku
  • Návod k použití
Provozní teplota
0° až 40°C (32° až 104°F)
Směr montáže
Vodorovný
Barva
Černá
Zapojení vstupu
Jiná
Jmenovitý výkon VA
11000 VA
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Výstupní zásuvky
(4) C19, svorkovnice
Počet výstupů C19
4
Počet pevně zapojených výstupů
1
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
4
SNMP
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Sériové rozhraní
Ne
Velkokapacitní konfigurace
Ne
Elektrické zapojení
Šroubová svorka
Montážní rozměr (metrický)
270
Montážní rozměry (standardizované)
482,6 mm (19 palců)
Spínatelný
Ne
Kategorie přepětí
2
Osazeno:
Montážní materiál
Indikace LED
Komunikace
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.