Eaton HotSwap MBP údržbový bypass, 6000 VA, vstup: pevné zapojení, 200-240 V, zásuvky: (3) C13, (2) C19, pevné zapojení
| Název výrobku |
Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP
|
| Katalogové číslo |
MBP6KI
|
| Délka/hloubka produktu |
185 mm
|
| Výška výrobku |
150 mm
|
| Šířka výrobku |
305 mm
|
| Hmotnost výrobku |
3.28 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
Eaton HotSwap MBP 6000i
|
| Typ |
Hotswap MBP
|
| Provedení |
3U
|
| Řízení výstupu |
Ne
|
| Obsah balení |
|
| Provozní teplota |
0° až 40°C (32° až 104°F)
|
| Směr montáže |
Vodorovný
|
| Barva |
Černá
|
| Zapojení vstupu |
Jiná
|
| Jmenovitý výkon VA |
6000 VA
|
| Vstupní napětí |
200-240V
|
| Fáze |
Jednofázové
|
| Výstupní zásuvky |
(3) C13, (2) C19, svorkovnice
|
| Počet výstupů C13 |
3
|
| Počet výstupů C19 |
2
|
| Počet pevně zapojených výstupů |
1
|
| Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
5
|
| SNMP |
Ne
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Sériové rozhraní |
Ne
|
| Velkokapacitní konfigurace |
Ne
|
| Elektrické zapojení |
Šroubová svorka
|
| Montážní rozměr (metrický) |
150
|
| Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
| Spínatelný |
Ne
|
| Kategorie přepětí |
2
|
| Osazeno: |
Montážní materiál
Indikace LED |
| Komunikace |
Ne
|