Foto je ilustrační
Download
Eaton HotSwap MBP Gen2 Údržbový bypass, 6000 VA, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (2) C13, (3) C39, pevné připojení, Sada pro montáž do racku součástí balení
| Název výrobku |
Údržbový bypass Eaton HotSwap MBP
|
| Katalogové číslo |
MBP6KIG2
|
| EAN |
3553340684746
|
| Délka/hloubka produktu |
125 mm
|
| Výška výrobku |
130 mm
|
| Šířka výrobku |
177 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2 kg
|
| Soulad |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM |
| Kód modelu |
Eaton HotSwap MBP 6000i G2
|
| Velikost skříně |
3U
|
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Obsah balení |
|
| Typ příslušenství |
Bypass
|
| Použito s |
9PX Gen2 (5/6 kVA) / 9SX Gen2 (5/6 kVA)
|
| Zásuvka |
(2) C13, (3) C39
|
| Počet pevně zapojených výstupů |
1
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|