Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NEXI-BAT2
Kód modelu: BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/1.7AH STICK

Eaton Battery Neixtech NiCd 6 x 1.2 Volt - 7.2 Volt 1.7AH Stick

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
NEXI-BAT2
EAN
3660191608675
Product Length/Depth
256 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.277 kg
Compliances
CE marking
Model Code
BATTERY NEXITECH NICD 7.2V/1.7AH STICK

Různé

Dry
False
Model
Nickel cadmium
Size indication
Other

Elektrické specifikace

Battery pack
True
Capacity
1700 mAh
IEC indication
Other
Nominal voltage
7.2 V
Number of cells
6
Other indications
Other

Specifikace krytu

Ambient temperature - min
5 °C
Ambient temperature - max
70 °C
Plastic housing
False

Exportovat specifikaci produktu