Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PDG1X3TA1253W

Eaton molded case circuit breaker accessory terminal, PDG1 Multi-wire Terminal (Al) 125 amps, (3) AWG 14-2, 3 poles

General specifications

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory terminal
Catalog Number
PDG1X3TA1253W
UPC
786689164966
Product Length/Depth
7 in
Product Height
3 in
Product Width
9 in
Product Weight
0.5 lb

Technické údaje produktu

Wire size
(3) AWG 14-2
Number of poles
Three pole

Exportovat specifikaci produktu