Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PDG1XDIN34P

Eaton Power Defense DIN rail adapter, molded case circuit breaker accessory,Three/four-pole, Frame J-K, Frame 1

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense DIN rail adapter
Catalog Number
PDG1XDIN34P
UPC
786689165369
Product Length/Depth
6 in
Product Height
0.25 in
Product Width
4.3 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Technické údaje produktu

Frame size
Frame J-K
Frame
1
Number of poles
Four-pole
Three-pole
Type
DIN Rail adapter

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.